Section
 

STMicroelectronics propose de nouveaux capteurs sur silicium : plus petits, plus fins, plus intelligents

LIS2L06AL (Click for Larger Image)Genève, le 12 octobre 2005 – STMicroelectronics, l’un des premiers fournisseurs de MEMS (micro-systèmes électromécaniques), complète son portefeuille d’accéléromètres 3 axes avec trois nouveaux circuits offrant d’excellentes performances dans des boîtiers encore plus petits. La gamme d’accéléromètres MEMS à haute résolution et basse consommation de ST, qui va des circuits analogiques ultra-compacts aux « capteurs intelligents » avec deux types de sorties numériques (SPI/I2C), répond aux caractéristiques et besoins systèmes variés de nombreux types d’applications à « faible g », comme la protection des disques durs et la détection des mouvements des utilisateurs.

Le circuit LIS3LV02DQ avec interface numérique SPI/I2C standard de ST est l’accéléromètre 3 axes « faible g » le plus avancé du marché. Ses fonctionnalités novatrices, comme la bande passante ajustable et la détection directionnelle, marquent la transition vers le concept de « capteurs intelligents ».

La bande passante réglable optimise les performances selon différentes fréquences et augmente la résolution en supprimant les interférences provenant de zones de fréquences inadéquates. Avec le circuit LIS3LV02DQ, la bande passante peut être modifiée en souplesse par commande logicielle, ce qui permet aux concepteurs d’associer efficacement les mesures de déplacements rapides et lents, telles que les vibrations et inclinaisons, dans une seule application.

La fonction intégrée de détection directionnelle signale immédiatement les franchissements de seuils sur l’un des trois axes. Cette information permet de comprendre rapidement dans quelle direction le capteur se déplace avant la réalisation des calculs de données. Les domaines d’applications comprennent les interfaces utilisateur intuitives présentes dans différents ordinateurs et équipements grand public, comme les souris 3D ou les consoles de jeux.

Les nouveaux capteurs à sortie analogique LIS3L02AL et LIS3L06AL sont les premiers MEMS du marché proposés en petits boîtiers LGA (« Land Grid Array »). Leurs dimensions de 5x5x1,5 mm3 obéissent aux contraintes d’espace des applications de petite taille, en plein boom, telles que les mini-disques durs, les téléphones mobiles et autres équipements électroniques portables.

 

Le leadership de ST dans le domaine des MEMS miniatures s’explique par leurs excellentes performances. Ses nouveaux accéléromètres sont capables de mesurer à la fois l’inclinaison et l’accélération sur trois axes (x,y,z) avec un très faible niveau de bruit et de consommation, facteur déterminant pour les équipements portables alimentés par batterie.

Les circuits LIS3L0xAL présentent également une stabilité élevée en température et des tolérances de décalage réduites. Leur conception robuste procure une immunité très importante contre les vibrations et une résistance aux chocs jusqu’à 10.000 g.

Le nouveau capteur analogique 3 axes de ST est disponible dans deux plages d’accélération : la plage standard +/-2 g dans le cas du LIS3L02AL, destiné aux applications d’inclinaison, ou une valeur d’accélération (+/- 2 g ou +/- 6 g) avec le LIS3L06AL, conçu pour mesurer à la fois des accélérations statiques et dynamiques, comme les vibrations ou les retournements.

« La diminution des dimensions, l’augmentation des performances et la flexibilité intégrée donnent accès à une grande variété d’applications informatiques et grand public pour nos capteurs MEMS. », déclare Hubert Geitner, responsable du développement et du marketing du groupe MEMS de ST. « L’expertise de ST dans le silicium et son avance dans les technologies de micro-usinage permettent de proposer des niveaux de sensibilité et de robustesse élevés à des prix très compétitifs. La propriété du flux de production nous permet également de garantir à nos clients la disponibilité à long terme et la continuité de ces produits. »

Disponibles en série, les circuits MEMS LIS03L02AL, LIS03L06AL et LIS3LV02DQ sont commercialisés respectivement aux prix de 4,25, 4,65, et 5,35 dollars (pour 10.000 pièces).

Le portefeuille MEMS de ST
Les capteurs d’inertie MEMS de ST sont destinés à une large gamme d’applications sur les marchés des périphériques informatiques, de l’électronique grand public, des télécommunications et de l’automobile. Les accéléromètres de ST servent notamment à développer des systèmes d’alarme automobiles et à détecter des vibrations excessives dans les appareils électroménagers. Ils ouvrent également de nouvelles possibilités d’interaction homme-machine intuitives dans les applications mobiles et de jeux, permettant aux utilisateurs d’interagir avec le système en inclinant simplement l’équipement dans la direction souhaitée. Selon les prévisionnistes, chaque système portable avec disque dur (ordinateurs portables, lecteurs audio/vidéo) et chaque téléphone mobile sera équipé d’un accéléromètre d’ici 2010, ce qui représente un volume global de plus d’1,2 milliard d’unités. Informations complémentaires disponibles sur Internet : www.st.coms/mems

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.