Section
 

STMicroelectronics propose de nouveaux circuits RFID conformes à la spécification EPC deuxième génération, qui facilitent la gestion de la chaîne logistique

Les circuits UHF conformes à la spécification EPC deuxième génération offrent une compatibilité internationale, des performances fiables et une sécurité accrue

ST présent sur le salon EPCglobal d’Atlanta (Etats-Unis), du 13 au 15 septembre


XRAG2  (Click for Larger Image)
Genève, le 13 septembre 2005 – STMicroelectronics, l’un des leaders mondiaux de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID)
, introduit un nouveau circuit mémoire sans contact UHF (ultra-haute fréquence), conforme aux nouvelles spécifications Electronic Product Code™ (EPC). Le circuit XRAG2 de ST répond aux principales exigences de la nouvelle génération d’applications de gestion de la chaîne logistique : interopérabilité mondiale, sécurité accrue et performances optimisées.

Membre actif du consortium EPCglobal, STMicroelectronics défend l’adoption d’un standard international ouvert pour l’identification automatique en temps réel des objets dans la gestion de la chaîne logistique. Le nouveau circuit XRAG2 reprend les acquis de son prédécesseur, le XRA00, et montre l’engagement de ST en faveur des solutions standardisées pour systèmes RFID de très grande portée.

Le nouveau circuit UHF de ST est un circuit intégré multifonctions à faible coût, destiné aux étiquettes RFID (ou étiquettes électroniques) fonctionnant dans une gamme de fréquences UHF de 860 à 960 MHz. Cette versatilité permet à la même étiquette d’être utilisée et lue partout dans le monde, quelles que soient les différences réglementaires en matière de communication sans fil. Le caractère universel des produits EPC de seconde génération doit permettre aux fabricants de produits RFID de réaliser des économies d’échelle sans précédent.

La généralisation des systèmes RFID dépend de leur solidité et de leur fiabilité. Le circuit XRAG2 est doté d’un mécanisme anti-collision souple et rapide, permettant au lecteur de détecter et d’identifier correctement toutes les étiquettes se trouvant dans son champ d’action. Conçus pour les environnements radio bruyants et imprévisibles caractéristiques des applications RFID, les circuits de ST utilisent un mode de sélection fiable, propre à chaque étiquette, fondé sur un algorithme 16 bits aléatoire.


Les spécifications de deuxième génération optimisent également les performances dans différents environnements de lecture. Sur les sites disposant de plus de dix lecteurs, les circuits XRAG2 peuvent fonctionner en mode lecture haute densité, qui minimise les interférences en permettant aux lecteurs d’émettre dans une sous-bande différente de celle utilisée par les étiquettes pour répondre.

Les mécanismes de sécurité du circuit XRAG2 comprennent une protection par mot de passe contre les tentatives de fraude et une commande KILL, qui permet d’invalider les étiquettes sur site pour interdire tout accès ultérieur aux données. Il est capital de désactiver définitivement une étiquette pour satisfaires les exigences de confidentialité des clients. La commande KILL peut ainsi être exécutée lorsque l’objet étiqueté est acheté par un consommateur, pour empêcher un suivi ultérieur.

Le circuit XRAG2 est une mémoire 432 bits disponible en deux configurations. L’étiquette peut ainsi stocker des codes industriels dédiés : trois bancs mémoire (TID 64 bits, 304 bits pour le code EPC et 64 bits réservés) ou quatre bancs mémoire (128 bits utilisateur, 64 bits TID, 176 bits pour le code EPC et 64 bits réservés).

Développé dans une technologie CMOS fiable et connue, avec mémoire EEPROM embarquée, le circuit XRAG2 s’adresse particulièrement aux marchés de grand volume, où le coût est déterminant. Sa technologie de mémoire non volatile offre une durée de conservation des données de 40 ans et plus de 10.000 cycles d’écriture/lecture, adaptés aux applications à longue durée de vie.

Des échantillons du circuit XRAG2 ont été remis aux partenaires clés de ST. Ils seront plus largement disponibles dans les prochaines semaines. La fabrication en série devrait débuter en décembre 2005. Ce circuit est commercialisé au prix de 0,07 dollar pour 100.000 unités. Il est disponible sous forme de tranches de faible épaisseur non découpées ou de tranches découpées et à bosse.

Des informations complémentaires sur les produits sans contact et leurs différents conditionnements sont disponibles sur le site Internet www.st.com/rfid.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.