![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics introduit les premiers
microcontrôleurs à base de cœur ARM7 pour applications
industrielles
| ||
Genève,
le 4 octobre 2005 – STMicroelectronics introduit la famille
de microcontrôleurs STR730F à base de cœur ARM, la première
conçue spécialement pour satisfaire la demande croissante
de microcontrôleurs 32 bits de haute performance à coût
optimisé immédiatement disponibles pour les applications
industrielles, telles que l’automatisation, les appareils électroménagers,
les équipements de test et de mesure, les terminaux points de vente
et les systèmes de sécurité. Pour les applications
industrielles nécessitant un fonctionnement robuste, notamment
en termes d’immunité au bruit, la configuration d’alimentation
privilégiée est un rail de puissance fonctionnant sous 5V.
La famille STR730F
est la première série de microcontrôleurs ARM à
satisfaire ce besoin. Les microcontrôleurs STR730F sont également
spécifiés pour une plage de température élargie,
comprise entre –40 et +105°C. Ils intègrent un ensemble
très riche de périphériques conçus pour les
applications industrielles, et contribuent ainsi à réduire
les coûts dans ce domaine très concurrentiel.
La nouvelle famille de microcontrôleurs STR730F est conçue pour assurer les principales fonctions de contrôle dans les applications industrielles complexes. Elle procure donc des performances très élevées grâce à un cœur de processeur RISC ARM7TDMI 32 MIPS, un accès ultra-rapide (sans délai d’attente) à une mémoire programme flash embarquée (jusque 256 Ko) et à un système DMA 16 canaux, qui réduit sensiblement le recours au processeur dans les applications complexes. En outre, les périphériques intégrés dispensent de recourir à des périphériques externes dans la plupart des applications. Ils comprennent notamment trois contrôleurs de bus CAN indépendants, un circuit analogique/numérique 16 canaux/10 bits rapide (3µs), jusqu’à 16 sorties PWM (« Pulse-Width Modulation ») capables de satisfaire les besoins de commande de moteur triphasé ou de plusieurs moteurs monophasés, un ensemble complet d’interfaces de communication série conformes au standard industriel et une horloge temps réel. « La nouvelle série STR730F s’appuie sur le leadership mondial de ST pour l’intégration de cœurs ARM dans des systèmes sur puce et des microcontrôleurs standard, ainsi que sur notre expertise dans la fourniture de solutions systèmes complètes pour de nombreux marchés industriels. », déclare Jim Nicholas, directeur général de la division microcontrôleurs de ST. « La nouvelle famille STR730F complète la série STR710 et démontre la capacité de ST à tirer parti de sa vaste gamme de technologies, de circuits, d’expertises systèmes et applications pour réaliser un produit bien positionné répondant aux besoins émergents. » La famille STR730F intègre notamment un cœur RISC ARM7 standard de haute performance, complété par une large gamme d’outils de développement ; la technologie de mémoire flash embarquée leader de ST, proposée en diverses configurations allant de 64 à 256 Ko de mémoire programme (pour la première série de la famille) ; un jeu complet de périphériques embarqués ; un choix de boîtiers variés : TQFP144 (20x20), TQFP100 (14x14) et le très petit boîtier BGA144 (10x10) ; enfin une consommation réduite grâce à deux régulateurs de tension embarqués et cinq modes de fonctionnement basse consommation. Comme tous les microcontrôleurs de ST, la nouvelle famille STR730F est proposé sous forme de plate-forme comprenant des outils de développement et d’évaluation matériels et logiciels, ainsi qu’un support applicatif en ligne complet, avec bibliothèques et logiciels téléchargeables gratuitement. Des échantillons des STR730F sont maintenant disponibles au prix unitaire (pour 10.000 pièces) compris entre 4,53 $ pour le STR736FV0 (boîtier TQFP100, 64 K de mémoire, pas de CAN, 4 UART et 12 sorties PWM) et 8,99 $ pour le STR730FZ2 (boîtier TQFP144, 256 K de mémoire, 3 CAN, 4 UART et 16 sorties PWM). STMicroelectronics en bref |
| |||||||||||||||||
|