![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics agrandit sa famille de
| ||
| depuis l’ordinateur hôte via la liaison USB Genève,
le 19 septembre 2005 – STMicroelectronics agrandit sa famille
de microcontrôleurs USB (bus série universel) leader sur
le marché avec l’introduction de nouveaux circuits dans la
gamme ST7263B,
devenue une solution de référence pour de nombreux périphériques
à connection USB : manettes de jeu, claviers, souris, UPS et autres
applications industrielles, informatiques et grand public. L’interface
USB est compatible avec le protocole USB 2.0 Low Speed et avec la spécification
« Human Interface Device » (HID) 1.0.Le circuit ST7263B, qui intègre 32 ko de mémoire Flash haute densité, s’ajoute aux versions existantes dotées de 4 ko, 8 ko et 16 ko. Pour les applications sécurisées, le code mémoire utilisateur peut être verrouillé à l’aide de la fonction « protection en lecture/écriture ». Cette famille de microcontrôleurs fonctionne avec la spécification « Device Firmware Update » (DFU), qui permet l’actualisation du contenu de la mémoire Flash au moyen de la liaison USB, ce qui autorise le téléchargement direct des nouveaux firmware de l’ordinateur hôte vers le produit USB afin d’actualiser son logiciel d’application. Un grand choix de boîtiers est offert, parmi lesquels les boîtiers SO24, TQFP48 7x7mm, SO34 et SDIP32. Les nouveaux circuits de ST peuvent également être fournis sous forme de puce, ce qui fait d’eux une solution idéale pour de nombreuses applications de tailles variables et sensibles au coût. « S’ajoutant à l’un des portefeuilles de microcontrôleurs USB avec mémoire Flash les plus riches du marché, notre solution USB intégrée apporte un avantage évident en termes de coût à nos clients, mais aussi une souplesse remarquable à toutes les phases du cycle produit, du premier prototype à la production. Cette solution permet donc d’assurer à la fois des coûts réduits et un temps de mise sur le marché minimum. », déclare Jean-Philippe Dumas, responsable de la ligne de circuits USB ST7, au sein de la division Microcontrôleurs de ST. L’interface USB intègre un régulateur de tension 3,3V et un récepteur USB pour minimiser le besoin de composants externes. Il peut fonctionner en mode basse puissance grâce aux modes Suspension et Reprise. Les échanges de données entre l’ordinateur hôte et le circuit sont gérés via trois points de sortie avec une configuration In/Out. Avec son interface de communication asynchrone série (SCI), la famille ST7263B peut être utilisée comme simple pont série USB, utile pour les applications autonomes devant parfois être interactives et échanger des messages courts avec l’ordinateur hôte. Ajoutés à ces caractéristiques, les circuits de supervision intégrés (détecteur de basse tension) et un convertisseur AD 8 bits à conversion rapide ont notamment rendu cette famille de circuits populaire auprès de grands fabricants d’UPS et de périphériques de jeux. Une plate-forme de développement ultra-moderne est disponible pour faciliter la conception des applications USB. Elle intègre un émulateur, un firmware, des bibliothèques USB, un logiciel de démonstration sur PC et des notes d’application. Ce jeu d’outils est très utile pour les concepteurs peu familiers du protocole USB, mais aussi pour les utilisateurs plus expérimentés, auxquels il permet de gagner du temps. Ce circuit est maintenant disponible en grand volume, au prix unitaire de 1,99 dollars pour 10000 pièces. STMicroelectronics en bref |
| ||||||||||||||||||
|