Section
 

Avec ses nouveaux transistors bipolaires commutés par l’émetteur (ESBT), STMicroelectronics propose un nouveau standard pour les applications ’alimentation

Le circuit hybride BJT/MOSFET associe les avantages des deux solutions

STC03DE170 STC05DE150 (Click for Larger Image)Genève, le 5 octobre 2005 – STMicroelectronics, l’un des leaders de la technologie et du marché des transistors de puissance, introduit une nouvelle famille de transistors bipolaires hybrides commutés par l’émetteur (ESBT™), particulièrement adaptés aux alimentations auxiliaires triphasées pour applications industrielles, ainsi qu’aux convertisseurs symétriques à inductance primaire (SEPIC) utilisés comme pré-régulateurs du facteur de puissance dans les applications d’éclairage industriel. En apportant la meilleure combinaison existante entre faible chute de la tension directe, tension de blocage élevée et vitesse de commutation rapide, la nouvelle série de transistors ESBT de ST constitue une avancée pour les applications fonctionnant à des fréquences de découpage et des tensions élevées.

La nouvelle famille d’ESBT de ST résoud le dilemme posé aux concepteurs d’alimentation devant choisir entre des transistors à jonction bipolaire (BJT), caractérisés par de faibles pertes de conduction mais une vitesse de commutation réduite, et des MOSFET, à vitesse de commutation élevée mais pertes élevées. En réunissant dans le même boîtier un transistor BJT et un MOSFET connectés dans une configuration cascode, les nouveaux ESBT de ST conservent les avantages des deux approches sans leurs inconvénients : les pertes de conduction sont comparables à celles d’un seul transistor BJT et des fréquences de découpage supérieures à 130 KHz peuvent être obtenues dans des conditions de commutation « dures » (sans circuit d’aide à la commutation), que les circuits peuvent supporter sans risque grâce à la zone de fonction sécurisée en inverse carrée résultant de la configuration cascode et de la technologie bipolaire dédiée.

Autre avantage important, ces nouveaux transistors offrent une tenue en tension élevée pouvant atteindre 1,7 kV, qui permet aux conceptions de fonctionner sous une tension flyback plus élevée et donc un cyclique de tâches. L’alimentation est ainsi en mesure de supporter des puissances supérieures ou de fonctionner dans une plage de tensions d’entrée élargie.

La nouvelle famille d’ESBT comprend les transistors STC03DE170, STC05DE150 et STC08DE150 dont les tensions de claquage respectives sont de 1,7, 1,5 et 1,5 kV et les résistances à l’état passant de 0,55, 0,17 et 0,11 Ohms. A titre de comparaison, les MOSFET de puissance à 1500V offrent généralement une résistance à l’état passant comprise entre 5 et 9 Ohms. Ces trois composants se caractérisent par une tension Vcs(sat) de 0,9V, ce qui minimise les pertes en conduction. L’absence de courant de queue réduit également les pertes au blocage. Cette nouvelle famille ESBT conjugue ainsi un fonctionnement plus fiable à moindre température dans toutes les applications d’alimentation de 30 à 150 W.

Ces nouveaux transistors sont montés en boîtier TO-247 personnalisé à quatre contacts et broche collecteur latérale, conçu pour augmenter l’espace entre les broches haute et basse tension, ce qui permet d’optimiser la fiabilité du système dans les environnements industriels les plus difficiles. Les transistors STC03DE150, STC03DE170 et STC08DE150 sont disponibles en volume aux prix respectifs de 3,10, 3,30 et 3,60 dollars (pour 100 pièces).

Son centre de compétence et ses laboratoires d’applications permettent à ST de fournir des outils support complets pour la nouvelle famille ESBT (notes d’applications et cartes de conception de référence).

Informations complémentaires sur www.st.com/esbt

STMicroelectronics en bref

STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.st.com.



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.