![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics améliore la performance
des processeurs intégrés dans ses circuits pour décodeurs
| ||
| Les décodeurs fabriqués
en série vont bénéficier d’une puissance accrue
pour satisfaire les exigences des applications de télévision
interactive et de nouvelles solutions plus économiques pour assurer
les services système. Genève, le 22 septembre 2005 — STMicroelectronics, le premier fabricant mondial de circuits pour décodeurs et systèmes multimédias , introduit une nouvelle gamme de circuits MPEG-2 pour décodeurs d’entrée de gamme et enregistreurs DVD, dont la puissance de traitement est plus de cinq fois supérieure à celle des circuits précédents. La nouvelle famille de circuits STx5300 est compatible broche à broche avec le circuit STi5100 de ST, ce qui permet la réutilisation des conceptions d’équipements existantes. Cependant, elle apporte des performances accrues pour satisfaire les exigences croissantes des applications de télévision interactive actuelles et futures. Le processeur intégré dans le circuit STx5300 est un cœur ST231à 300 MHz de la série ST200, conçue pour les applications de « streaming » audio et vidéo aux formats MPEG-2, MPEG-4 et MP3 utilisées dans les applications numériques grand public. Ce type d’application nécessite des performances élevées, des circuits peu coûteux, une faible consommation et des possibilités de développement rapide pour minimiser les délais de mise sur le marché. Le cœur de processeur ST200 a obtenu le score de 37,2 aux tests d’évaluation « ConsumerMark » de l’EEMBC. Il bénéficie cependant de la faible consommation liée aux fréquences d’horloge peu élevées. ST fournit des outils de développement logiciel complets comprenant des cartes d’évaluation et un logiciel STAPI (« ST Application Programming Interface »). Chargé de gérer les applications utilisateurs avancées, le cœur ST200 garde de la puissance en réserve pour prendre en charge les services système au niveau logiciel, et réduire ainsi les coûts des fabricants de décodeurs. Les processeurs de la famille STx5300 fonctionnent avec le système d’exploitation Linux, une exigence de plus en plus fréquente chez de nombreux opérateurs, en plus des systèmes d’exploitation habituels. « Avec une augmentation de plus de 500 % de la puissance de traitement intégrée au circuit, nous donnons aux fabricants d’équipements électroniques grand public les moyens de prendre en charge les applications de télévision interactive actuelles et futures. », déclare Armando Caltabiano, vice-président et directeur général de la division « Retail & Satellite » du groupe « Home Entertainment » de STMicroelectronics. « Dans le même temps, la possibilité de réduire la partie matérielle en utilisant davantage les logiciels pour les fonctions système permet de réduire les coûts de production sur un marché où ce facteur est déterminant. » Ce nouveau circuit intègre une interface hôte USB2, qui permet d’ajouter facilement des périphériques à un décodeur standard pour lui ajouter de nouvelles fonctions à moindre coût. Cette interface permet notamment au décodeur de se transformer en enregistreur vidéo numérique (DVR) si on lui adjoint un disque dur. Les circuits de décodage STx5300 sont disponibles en boîtiers PBGA 27x27 à faible coût, dont le brochage permet une conception de carte PCB double couche. Les échantillons sont maintenant disponibles. La production en volume est prévue pour le troisième trimestre 2005. Le prix de vente unitaire sera de 11 dollars pour de grandes séries. STMicroelectronics en bref
|
| |||||||||||||||||
|